시스템 참조
초코 머핀용 그리퍼
스위블 및 회전 모듈 | 시스템 솔루션 | 소비재 | 음식 및 음료
도전과제
초코 머핀 생산 시 이를 초콜릿 탕에 담가야 했습니다. 이 작업에서는 식료품에 적합한 버전의 그리퍼 시스템을 제공해야 했습니다.
해결책
설계 기반은 GK 시리즈의 표준 앵귤러 그리퍼입니다. 이는 그리퍼 조와 함께 식료품에 적합한 VA 재료로 제작되었으며, 식료품 접촉 시 무해한 윤활제 도포를 통해 개조되었습니다. SF-C 시리즈의 표준 피벗 유닛에 의해 회전이 실행됩니다.
하이라이트 및 기술 데이터
스테인리스 스틸
IP40
공압식
외부 그립
스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 610 [N] |
| 그리핑 컨셉 | KRAFT |
| 그리핑 스프링 | FED |
| 최대 스트로크 | 180 ["] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 2 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 0.1 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |
내장 표준 구성 요소